製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
villafonster/products/71e9e900-3a4c-450e-8f70-f1b916f2d993
ホーム
カテゴリー
窓
片上げ下げ窓
Villa Kultur - Side hung window
利用できません: アメリカ合衆国
VillaFönster
フォロー
Villa Kultur - Side hung window
Google翻訳”,
原文を見る
クラシックな蝶番と伝統的なレトロなプロファイルを備えた横吊り窓。二重の省エネガラスと、節のないフィンガージョイントの含浸パイン材のフレームは、外側にアルミクラッディングで覆われています。
ダウンロード
仕様
仕様
Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
Common profile on internal frame and sash
Colour Internal: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
Color External: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 30
Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
U-Value: 1.1
G-Value: 53%
LT-Value: 74%
Hardware: Window hooks and ventilation fittings in old-fashioned style
Hinges: Electrogalvanized steel (white painted)
Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction
Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
Frame depth: 115mm
Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
Rubber strip around glass cassette: Black
技術仕様
技術仕様
Unique ref
side-hung-window
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-03-11
エディション
1
奥行き(mm)
115
リンク
リンク
製品のURL
https://www.villafonster.se/produkt/sidohangt-fonster/3063
関連
関連
主なマテリアル
ガラス
副マテリアル
木
設計国
スウェーデン
製造国
ラトビア
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
窓 - 片上げ下げ窓
IFC分類
窓
Uniclass2015コード
Ac_15_50_25
Uniclass2015詳細
Doors, windows and glazing surveying
MasterFormat 2014 コード
08 51 13
MasterFormat 2014 タイトル
Aluminum Windows
対応地域
ヨーロッパ
スウェーデン
類似製品
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
4.7
(
115
)
ダウンロード
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Window fixed glazing
4.7
(
73
)
ダウンロード
Marvin
Essential Single Hung Window
5.0
(
8
)
ダウンロード
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-leaf turn tilt window
4.3
(
43
)
ダウンロード
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window
4.8
(
76
)
ダウンロード
Ply Gem
200 Series - Single Hung - Triple
4.5
(
14
)
ダウンロード