製品の公開
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable

    Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable

    5つ星のうち5.05.0(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    Viriyalohakijローラーシャッターラージシングルメタルアジャスタブル

    素材:メタルモデルカラー:グレー/クリーム(カスタムメイドは直接の受信トレイで入手可能)

    ローリングドアモデルWiriya Lohakit、材料タイプ、鋼、大きな波形、すべてのシステムをサポート幅-高さはカスタマイズできます。

    • すべてのデザインにフィットする調整可能なローラーシャッターモデル
    • 手頃な価格で高品質、
    • タイが認定
    • ISO 9001:2015認定
    • 自動システム
    • 世界的な出荷


    仕様
    • Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal  Adjustable

      Material : Metal Model Color : Grey / Cream ( Custom made available on direct inbox)

      โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ เหล็ก ลอนใหญ่ รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

      • Adjustable roller shutter model to fit in all design
      • High Quality with affordable price,
      • Thailand Made Qualified
      • ISO 9001 : 2015 Qualified
      • Automatic System
      • Worldwide shipment  
    技術仕様
    • Unique refViriyalohakij_Roller_Shutter_Large_Single_Metal
    • コレクションセットShutters Doors
    • コレクションGrilled Metal Rolling Shutters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)8000
    • 幅(mm)10500
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - シャッター

    対応地域

    アジア