製品の公開
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
    Visiontron

    10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion

    Google翻訳”,

    この実証済みの 300 シリーズRETRACTA -BELT、プレミアム格納式ベルト スタンション ポストは、競合他社の格納式ベルト製品よりも優れた性能を発揮します。当社の最も人気のある支柱は、要件に合わせて完全にカスタマイズ可能で、ほぼすべての用途に最適です。優れた機能が標準装備されており、業界をリードする 10 年保証を備えたこれらは、市場で最も安全で信頼性の高いプレミアム格納式ベルト スタンション ポストです。


    特徴

    耐衝撃性の高いポリカーボネート素材により耐久性が大幅に向上し、長寿命を実現します。

    長さ 10 フィートのベルトは厚く耐久性のあるポリエステルで作られており、当社のプレミアム格納式ベルト支柱ではシングルライン (モデル 300) またはデュアルライン (モデル 300D) として利用できます。

    EZ バック ブレーキ システムは、市場で最も安全なポストを作成します。特許出願中のロータリー ダンパー技術により、あらゆる長さのベルトを安全に制御して巻き取ることができます。

    ユニバーサル ベルト エンドは、市販されているほぼすべての支柱に使用でき、ベルトが誤って外れるのを防ぐためにロックされます。


    デザインオプション
    在庫のある 25 種類のオプションからベルトの色を選択するか、染料サブ印刷またはシルク スクリーン印刷で独自のブランドやメッセージを追加して、当社のプレミアム格納式ベルト支柱を強化します。

    装飾に合わせて、13 種類のストック仕上げと特殊ポスト仕上げ、または 200 以上の RAL パウダー コート カラーからお選びください。いくつかの仕上げを屋外用に変更できます。

    6 つの基本スタイルが利用可能:

    1. ポータブル傾斜ベースはEVER Straight ®テクノロジーを採用しており、成型ゴム引きフロアプロテクターを備えており、コストを節約するためにノックダウンで発送できます。ポストは手で簡単に組み立てられます。当社のプレミアム格納式ベルト支柱には工具は必要ありません。
      アップグレード機能には次のものが含まれます。

      -30ポンドの重いベースウェイトにより、安定性が向上します。
      - 移動を容易にするためのRETRACTA -WHEEL。
      -Weather-Protect コーティングは悪天候や非水没気象用途向け、または ULTRA Weather-Protect は沿岸用途向けです。
    2. リサイクルゴムユーティリティベースは、風雨に耐え、ポストをまっすぐに保つように設計されています。
    3. MINI -SOCKET ®ベース マウントは、可能な限り最小の設置面積でキューに最大の床面積を提供します。
    4. REMOVABLE ベース マウントは、永久ソケット/取り外し可能なポストの従来の選択肢です。
    5. MAGNETIC ベース マウントは、床に穴を開ける必要がない唯一の半永久的なベース マウントです。
    6. FIXED Base Mount は、永続的に確立されたキューに経済的な選択肢です。

    当社のすべてのサインフレームおよびアクセサリと100% 互換性のあるプレミアム格納式ベルト支柱。

    仕様
    • Model NumberSingle Line–300
      Dual Line–300D
      Belt LengthEither single or dual 10′ long belts.
      Belts with custom printing are 9′ long.
      Post MaterialAluminum, Steel, Stainless Steel or Brass
      Base StylesPortable: Sloped Cast Iron, RECYCLED-RUBBER
      Mounted: MINI-SOCKET, REMOVABLE, MAGNETIC, FIXED
      Post Diameter2.5″
      Footprint2.5″ – 14″, depending on base style
      Overall Post Height38″ – 40″, depending on base style
      Overall Weight7lbs – 27lbs, depending on post material and base style.
      Belt ColorsChoose from 25 stock belts or customize with your message/branding with 1-color Silk Screen or full color Dye-Sub belt printing.
      Post FinishesChoose from 13 stock and speciality finishes, or 200+ RAL Powder Coat colors.
      Mounted Base InstallationFrom easy (15 min per post) to difficult (45 min per post), depending on base style
      Add-ons and Upgrades• Also available as a Receiver Post only (no belt mechanism saves you money).
      • Knocked-Down shipping.
      • Weather-Protect available with applicable finishes.
      • Many compatible post accessories to choose from.
      • Individual replacement parts available.

      Belt, Stanchion, 

    技術仕様
    • Unique ref10ft-premium-retracta-belt-magnetic-stanchions
    • コレクションセットCrowd Control Barriers
    • コレクションRetractable Belt Stanchions & Accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)40
    • 幅(inch)120
    • 奥行き(inch)14
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • ETIM コードEC003588
    • ETIM 名Traffic management/road signage
    • Uniclass2015コードPr_25_30_86
    • Uniclass2015詳細Surface level traffic control products
    • MasterFormat 2014 コード01 55 26
    • MasterFormat 2014 タイトルTraffic Control
    • OmniClassNumber23-39 11 11 17
    • OmniClassタイトルTraffic Control