製品の公開
Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 50cm - With Doors - Right - Sento Series - VitrA

    Google翻訳”,

    洗面台ユニット-50cm-ドア付き-右-銭湯シリーズ-VitrA

    色:マットホワイト

    製品コード:60777

    技術仕様
    • Unique ref60777
    • コレクションセットBathroom Furniture
    • コレクションWashbasin Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)615
    • 幅(mm)435
    • 奥行き(mm)340
    関連
    • 主なマテリアルThermowood
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)33
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア