製品を公開する
Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Tall Unit - 40cm - With Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Google翻訳,

    トールユニット-40cm-ランドリーバスケット付き-銭湯シリーズ-VitrA

    色:マットアンスラサイト、マットホワイト、マットクリーム

    製品コード:60854-60855-60856-60842-608043-60844

    仕様
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    技術仕様
    • 固有参照番号TallUnit-40cm-WithLaundryBasket-Vitra-SentoSeries-60854-60855-60856-60842-60843-60844
    • 製品ファミリBathroom Furniture
    • 製品グループTall Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-26
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1760
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主要素材MDF
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)53
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC011381
    • ETIM 名称Bathroom furniture set
    • UNSPSC 名称Cabinets
    • UNSPSC コード30161801
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 説明Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClass 番号23-31 25 13
    • OmniClass タイトルBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア