製品の公開
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA

    Google翻訳”,

    航海シリーズ-オープンユニット-アッパーキャビネット-60cm、VitrA

    製品コード:62495-62496-62497-62498-62499

    技術仕様
    • Unique refUpperCabinet-60cm-Vitra-VoyageSeries-62495-62496-62497-62498-62499
    • コレクションセットBathroom Furniture
    • コレクションMid Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)300
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC011381
    • ETIM 名Bathroom furniture set
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア