製品の公開
Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA
Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA
Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mirror - Smart Mirror - 60cm - Wall Mounted - VCare Series - VitrA

    Google翻訳”,

    ミラー-スマートミラー-60cm-壁掛け-VCareシリーズ-VitrA

    製品コード:A44001

    技術仕様
    • Unique refA44001
    • コレクションセットBathroom Furniture
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)765
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名Mirror
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (69)
    5つ星のうち4.6 4.6 (81)
    5つ星のうち4.6 4.6 (26)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.4 4.4 (8)