製品の公開
Basin Mixer - Built-in Photocell Mixer - Aqua See Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in Photocell Mixer - Aqua See Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - Built-in Photocell Mixer - Aqua See Series - VitrA

    Google翻訳”,

    流域ミキサー-内蔵フォトセルミキサー-アクアシーシリーズ-VitrA

    衛生が非常に重要な密集した高循環地域向けに開発された新世代のAquaFeelおよびAquaSeeシリーズは、実用的かつ衛生的な使用を提供します。取り付けられたセンサーのおかげで人の手が触れずに動作する製品は、ワットを提供します


    製品コード:A47046

    仕様
    • Special cartridge of the faucets allows the user to set an upper limit on water flow. While standard cartridges yield 20 lt/min flow rate at 3 bar pressure, the special heat and flow rate adjustable cartridge can be set to a2 lt/min flow rate under the same conditions to save water by up to 90%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    技術仕様
    • Unique refBasinMixer-Built-inPhotocellMixer-Vitra-AquaSeeSeries-A47046
    • コレクションセットFaucets&Shower systems&Accessories
    • コレクションFaucets - Basin Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)172
    • 幅(mm)56
    • 奥行き(mm)48
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)4.645
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア