製品の公開
Bidet - Floor Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bidet - Floor Mounted - 54cm - İntegra Series - VitrA

    Google翻訳”,

    床置きビデ、壁に戻る、54 cm、ワンタップ穴、側面穴なし

    製品コード:7039B003-0288

    技術仕様
    • Unique refBidet-FloorMounted-Vitra_integraSeries_7039B003-0288
    • コレクションセットSanitaryware & Complementary Products
    • コレクションBidets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)27.465
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010126
    • ETIM 名Bidet
    • UNSPSC名称Bidets
    • UNSPSC30181502
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア