製品の公開
Grab Bar - 90° Angled - VitrA
Grab Bar - 90° Angled - VitrA
Grab Bar - 90° Angled - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Grab Bar - 90° Angled - VitrA

    Google翻訳”,

    グラップバー-90°角度-VitrA

    さまざまなニーズに対応するさまざまなソリューション!特別なニーズのために設計されたVitrA製品は、バスルームに合理的な推奨事項をもたらします。ハンドルバーとサポートバーにより、人間工学に基づいた快適な使用が可能です。

    製品コード:320-3011

    仕様
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    技術仕様
    • Unique refGrapBar-90Angled-Vitra-OtherSeries-320-3011
    • コレクションセットSanitaryware & Complementary Products
    • コレクションOlder and Special Needs Products - Grab Bar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)105
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)2.83
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass2015詳細Support rails
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 15 17 21
    • OmniClassタイトルBathtub Grab Bars
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア