製品の公開
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    5つ星のうち3.23.2(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    ミッドユニット-ランドリーユニット-70cm-ランドリーバスケットなし-銭湯シリーズ-VitrA

    色:マットアンスラサイト、マットホワイト、マットクリーム

    製品コード:61520-61521-61522

    技術仕様
    • Unique refMidUnit-LaundryUnit-70cm-WithoutLaundryBasket-Vitra-SentoSeries-61520-61521-61522
    • コレクションセットBathroom Furniture
    • コレクションMid Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)895
    • 幅(mm)720
    • 奥行き(mm)720
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)38
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC011381
    • ETIM 名Bathroom furniture set
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア