製品の公開
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 80cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 80cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 80cm - Valarte Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 80cm - Valarte Series - VitrA

    Google翻訳”,

    ミラー-照光式ミラーキャビネット-80cm-Valarteシリーズ-VitrA

    色:マットグレー、マットホワイト、マットアイボリー

    製品コード:62231-62232-62233

    仕様
    • Valarte Mirror Cabinet, 80 cm

    技術仕様
    • Unique refMirror-IlluminatedMirrorCabinet-80cm-Vitra-ValarteSeries-62231-62232-62233
    • コレクションセットBathroom Furniture
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)760
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)170
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルThermowood
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名Mirror
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (69)
    5つ星のうち4.6 4.6 (81)
    5つ星のうち4.6 4.6 (26)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.4 4.4 (8)