製品の公開
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Google翻訳”,

    シンクミキサー-(カウンタートップ)-ネストトレンディシリーズ-VitrA

    ペンタゴンデザインは、美的および人間工学的なシンクの蛇口の両方を設計します。

    製品コード:A42114

    技術仕様
    • Unique refSinkMixer-Countertop-Vitra-NestTrendySeries-A42114
    • コレクションセットFaucets&Shower systems&Accessories
    • コレクションFaucet - Sink Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)372
    • 幅(mm)119
    • 奥行き(mm)245
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)2.57
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
    • Uniclass2015詳細Bath taps
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア