製品の公開
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Tall Unit - 55cm - Valarte Series - VitrA

    Google翻訳”,

    トールユニット-55cm-Valarteシリーズ-VitrA

    色:マットホワイト、マットアイボリー、マットグレー

    製品コード:62240-62241-62242-62243-62244-62245

    仕様
    • Valarte Tall Unit, 55 cm,

    技術仕様
    • Unique refTallUnit-55cm-Vitra-ValarteSeries-62240-62241-62242-62243-62244-62245
    • コレクションセットBathroom Furniture
    • コレクションTall Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1965
    • 幅(mm)535
    • 奥行き(mm)395
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルThermowood
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)63
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア