製品の公開
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Google翻訳”,

    タオルホルダー-タオルリング-イスタンブールシリーズ-VitrA

    Lovegroveは、美的アクセサリーを備えたイスタンブールシリーズのフィッティングに署名しました。ゴールドとクロームのオプションを提供

    色:ゴールド-クローム-ホワイト-ブラック

    製品コード:A48008

    仕様
    • In addition to the standard size, product can be made to order at technically expedient sizes.

    技術仕様
    • Unique refTowelRing-Vitra-istanbulSeries-A48008
    • コレクションセットFaucets&Shower systems&Accessories
    • コレクションAccessory
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)130
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)95
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)1.064
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010551
    • ETIM 名Towel holder
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
    • Uniclass2015詳細Towel rails
    • MasterFormat 2014 コード12 44 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Towels
    • OmniClassNumber23-31 25 25
    • OmniClassタイトルTowel Bars
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア