製品の公開
Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Google翻訳”,

    アッパーキャビネット-70cm-ミッドユニット-S20シリーズ-VitrA

    S20アッパーキャビネットを使用すると、バスルームでさまざまな使用オプションを作成できます。機能的で十分な収納スペースを提供します。

    色:ホワイトハイグロス、ゴールデンチェリー

    製品コード:54803-54804

    仕様
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    技術仕様
    • Unique refUpperCabinet-70cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54803-54804
    • コレクションセットBathroom Furniture
    • コレクションMid Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルThermowood
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア