製品の公開
Wash Basin - 60cm - Counter Top - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Counter Top - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Counter Top - Arkitekt Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - 60cm - Counter Top - Arkitekt Series - VitrA

    Google翻訳”,

    洗面台-60cm-カウンタートップ-Arkitektシリーズ-VitrA

    VitrA Arkitekta洗面台オプションは、さまざまなニーズに対応するサイズオプションを提供します。希望のバスルームを作成するための理想的なソリューション。

    製品コード:6030B003-0001

    技術仕様
    • Unique refWashBasin-60cm-CounterTop-Vitra-ArkitektSeries_6030B003-0001
    • コレクションセットSanitaryware & Complementary Products
    • コレクションWashBasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)465
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)10.445
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_18
    • Uniclass2015詳細Counter top wash basins
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア