製品の公開
Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Google翻訳”,

    洗面台ユニット-60cm-ホテルユニット-İntegraシリーズ-VitrA

    製品コード:61957-61958-61959

    技術仕様
    • Unique refWashbasinUnit-60cm-HotelUnit-Vitra-integraSeries-61957-61958-61959
    • コレクションセットBathroom Furniture
    • コレクションWashbasin Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)385
    • 幅(mm)565
    • 奥行き(mm)445
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア