製品の公開
Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washing Machine Cabinet - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Google翻訳”,

    洗濯機キャビネット-69cm-ミッドユニット-S20シリーズ-VitrA

    S20洗濯機キャビネットは、バスルームの視覚的な調和を補完します。バスルームに色とフォルムが完全に調和したS20シリーズ。

    色:ホワイトハイグロス、ゴールデンチェリー

    製品コード:54805-54806

    仕様
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    技術仕様
    • Unique refWashingMachineCabinet-69cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54805-54806
    • コレクションセットBathroom Furniture
    • コレクションMid Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)685
    • 奥行き(mm)730
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルThermowood
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)42
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア