製品の公開
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles

    Naturalux VitrA Tile Collection

    Google翻訳”,

    Naturalux コレクションは、自然との深いつながりを体現し、静けさ、調和、本物らしさを呼び起こします。各タイルは天然石のありのままの美しさをとらえ、地球の質感、色、有機的なパターンを称えます。Terra Melange コンセプトに沿って、Naturalux は素材の自然な側面を強調しています。多様な用途向けに設計されており、無限のサイズや屋外での使用に適したタイルなど、複数のサイズ オプションを備えています。これらの拡張可能なフォーマットは、連続した途切れのない視覚的な風景を作り出し、住宅や商業施設で壮大な印象を与えるのに最適です。Naturalux は純粋さと優雅さの融合を提供します。

    このコレクションには、ポートランド石の類型から選ばれた 4 つのカラー オプションと 2 つの装飾オプション「Veincut」と「Crosscut」が含まれています。

    仕様
    • Body Type: Colorbody Porcelain

      Color: Light grey, Dark grey, Light greige, Dark greige

      Size: 120x280, 120x120, 60x120, 60x60, 60x60 20mm

      Surface: Matt

      Antislip: R10B, R11

      Thickness: 6mm, 9mm, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    技術仕様
    • Unique refVitrA-Floor-Wall-Tile-Naturalux-Stone
    • コレクションセットTiles
    • コレクションFloor & Wall Tile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-09-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC011340
    • ETIM 名Ceramic tile
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ