伝統的なタイル パターンを現代の空間デザインに再解釈したセラミック コレクション。retromix は、時を経て普遍的になったさまざまな地域の伝統的なパターンの幾何学的形状に焦点を当てています。壁タイルは、手作り感も感じられる民族的な色彩で過去の痕跡を反映しています。10 x 10 および 15 x 15 の正方形フォーマットで利用できる retromix は、簡単に貼り付けられるだけでなく、創造性を可能にする幅広い敷設オプションも提供します。
対応地域
ヨーロッパ | アジア | 北米 | アフリカ | 南アメリカ |
---|---|---|---|---|
アイスランド | アゼルバイジャン | アメリカ合衆国 | アルジェリア | アルゼンチン |
アイルランド | アフガニスタン | アメリカ領ヴァージン諸島 | アンゴラ | ウルグアイ |
アルバニア | アラブ首長国連邦 | アルバ | ウガンダ | エクアドル |
アンドラ | アルメニア | アングィラ | エジプト | ガイアナ |
イギリス | イエメン | アンティグア・バーブーダ | エスワティニ | コロンビア |
イタリア | イギリス領インド洋地域 | イギリス領バージン諸島 | エチオピア | スリナム |
ウクライナ | イスラエル | エルサルバドル | エリトリア | チリ |
エストニア | イラク | カナダ | ガーナ | パラグアイ |
オーストリア | イラン | キューバ | カーボベルデ | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) |
オーランド諸島 | インド | キュラソー島 | ガボン | ブラジル |
オランダ | インドネシア | グアテマラ | カメルーン | フランス領ギアナ |
ガーンジー島 | ウズベキスタン | グアドループ | ガンビア | ベネズエラ |
キプロス | オマーン | グリーンランド | ギニア | ペルー |
ギリシャ | カザフスタン | グレナダ | ギニア・ビサウ | ボリビア |
クロアチア共和国 | カタール | ケイマン諸島 | ケニア | |
サン・マリノ | カンボジア | コスタリカ | コートジボワール | |
ジブラルタル | キルギス | サン・バルテルミー島 | コモロ | |
ジャージー島 | クウェート | サン・マルタン | コンゴ | |
スイス | クリスマス島 | サンピエール島・ミクロン島 | コンゴ民主共和国 | |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ココス諸島 | ジャマイカ | サントメ・プリンシペ | |
スウェーデン | サウジアラビア | シント・マールテン | ザンビア | |
スペイン | ジョージア | セントクリストファー・ネービス | シエラレオネ | |
スロバキア | シリア | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ジブチ | |
スロベニア | シンガポール | セントルシア | ジンバブエ | |
セルビア | スリランカ | タークス・カイコス諸島 | スーダン | |
チェコ共和国 | タイ | ドミニカ | セーシェル | |
デンマーク | タジキスタン | ドミニカ共和国 | セネガル | |
ドイツ | トルクメニスタン | トリニダード・ドバゴ | セントヘレナ | |
ノルウェー | トルコ | ニカラグア | ソマリア | |
ハンガリー | ネパール | ハイチ | タンザニア | |
フィンランド | バーレーン | パナマ | チャド | |
フェロー諸島 | パキスタン | バハマ | チュニジア | |
フランス | パレスチナ | バミューダ諸島 | トーゴ | |
ブルガリア | バングラデシュ | バルバドス | ナイジェリア | |
ベラルーシ | ブータン | プエルトリコ | ナミビア | |
ベルギー | フィリピン | ベリーズ | ニジェール | |
ポーランド | ブルネイ・ダルサラーム | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | ブルキナ・ファソ | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ベトナム | ホンジュラス | ブルンジ | |
ポルトガル | マカオ | マルティニーク | ベナン | |
マルタ | マレーシア | メキシコ | ボツワナ | |
マン島 | ミャンマー | モントセラト | マダガスカル | |
モナコ | モルディブ | マヨット | ||
モルドバ | モンゴル | マラウイ | ||
モンテネグロ | ヨルダン | マリ | ||
ラトビア | ラオス | モーリシャス | ||
リトアニア | レバノン | モーリタニア | ||
リヒテンシュタイン | 中華人民共和国 | モザンビーク | ||
ルーマニア | 北朝鮮 | モロッコ | ||
ルクセンブルク | 台湾 | リビア | ||
ローマ教皇庁 (バチカン) | 大韓民国 | リベリア | ||
ロシア | 日本 | ルワンダ | ||
北マケドニア | 香港 | レソト | ||
レユニオン | ||||
中央アフリカ共和国 | ||||
南アフリカ | ||||
南スーダン | ||||
西サハラ | ||||
赤道ギニア |