製品の公開
MetalSpaces - PanelScapes Formed
MetalSpaces - PanelScapes Formed
MetalSpaces - PanelScapes Formed
MetalSpaces - PanelScapes Formed
    VIVA Railings

    MetalSpaces - PanelScapes Formed

    Google翻訳”,

    建築用パネルソリューションをシンプルに

    厳選されたパターンライブラリから選ばれた標準化された金属パネルのみで構成される、クイックシップ対応の供給専用システムです。迅速な仕様決定と効率的な設置のために設計されたPanelScapesは、完全カスタムシステムのようなリードタイムなしに、屋内および屋外用途において、すっきりとした美観、一貫した品質、そして競争力のある価格を提供します。

    仕様
    • Application

      Hidden Fasteners
      Interior
      Exterior - Low Wind Loads (< 30 PSI)

      Panel Type

      Formed Panel

      Dimensions W x H (in)

      44x44, 44 x 88, 44 x 55, 44 x 110

      Material

      Aluminum 1/8"
      Aluminum 3/16"
      Aluminum 1/4"
      Stainless steel 14GA
      Steel 14GA
      Steel 11GA

      Finish

      Powder Coat (AAMA 2604)
      Brushed Satin,
      Glass Bead Satin
      Cross Hatch & Swirl
      Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

    技術仕様
    • Unique refpanelscapes-formed
    • コレクションセットMetal Panel Systems
    • コレクションMetalSpaces
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国