製品の公開
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
    VIVA Railings

    MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence

    Google翻訳”,

    建築用目隠し。屋外向けに設計されています。

    景観、敷地境界、屋外アメニティスペースに建築デザインを取り入れる、ターンキー方式のスクリーン&フェンスシステム。ランドスケープスクリーン&フェンスは、MetalSpacesの豊富なパターンライブラリと、設計された自立型構造サポートを組み合わせることで、プライバシーの確保、空間の明確化、そしてデザイン性を高め、あらゆる屋外環境を格上げします。

    仕様
    • Post
      Dimensions: 3 W x 3 H
      Panel Material: Pregalvanized Steel 1/8" Thk.
      Finish: Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

      In-Line Panels (between posts)
      Dimensions: 44 W x 44 H, 44 W x 68 H, 44 W x 92 H
      Panel Material: Aluminum 1/8", Aluminum 3/16", Aluminum 1/4", Stainless Steel 14 Ga, Steel 14 Ga, Steel 11 Ga
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $², PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      Surface Panels

      Dimensions: 48 W x 44 H, 48 W x 68 H, 48 W x 92 H
      Panel Material: Aluminum 1/8", Aluminum 3/16", Aluminum 1/4", Stainless Steel 14 Ga, Steel 14 Ga, Steel 11 Ga
      Finish: Brushed Satin, Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

    技術仕様
    • Unique refwallscapes-landscape-screen-fence
    • コレクションセットMetal Panel Systems
    • コレクションMetalSpaces
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国