製品の公開
MetalSpaces - WallScapes Patterns
MetalSpaces - WallScapes Patterns
MetalSpaces - WallScapes Patterns
MetalSpaces - WallScapes Patterns
    VIVA Railings

    MetalSpaces - WallScapes Patterns

    Google翻訳”,

    パターン主導のファサード。無限の可能性。

    ファサードやアクセントウォール向けの完全統合型壁パネルシステム。カスタムデザイン、エンジニアリング、製造、そしてオプションの設置までを網羅しています。WallScapesのデザインは、標準パターン、カスタムレーザーカットソリューション、またはFotoFacade™メタルイメージングシステムによって実現され、外装・内装を問わず、視覚的に特徴的で高性能な表面を提供します。

    仕様
    • Panel Type: FLAT
      Application: Exposed Fasteners, Interior
      Standard Dimension: 24, 36, 48 (W) 120, 96, 80, 48, 24 (H)
      Material: Aluminum 1/8", 3/16" or 1/4"
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $² PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      Panel Type: SF1 - Single Fold
      Application: Hidden Fasteners, Interior, Exterior - Low Wind Loads (< 30 PSI)
      Standard Dimension: 26, 32, 44 (W) 116, 92, 56, 44 (H)
      Material: Stainless Steel 14Ga
      Finish: Brushed Satin, Glass Bead Satin, Cross Hatch & Swirl

      Panel Type: SF2 - Double Fold
      Application: > Hidden Fasteners, Interior, Exterior - High Wind Loads (< 70 PSI)
      Standard Dimension: 40, 28, 22 (W) 112, 88, 52, 40 (H)
      Material: Steel 14Ga, 11Ga
      Finish: Powder Coat w/ Zinc Rich Primer, Mill Finish

    技術仕様
    • Unique refwallscapes-patterns
    • コレクションセットMetal Panel Systems
    • コレクションMetalSpaces
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-12-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国