製品の公開
FD9380-H Fixed Dome Network Camera
VIVOTEK

FD9380-H Fixed Dome Network Camera

Google翻訳”,
VIVOTEKのFD9380-Hは、5メガピクセルセンサーを搭載したH.265屋外ドームネットワークカメラで、20fpsで2560x1920の解像度を実現します。 VIVOTEKSNVおよびWDRProテクノロジーを搭載したFD9380-Hは、高コントラスト環境と低照度環境の両方で高品質の画像をキャプチャできます。 FD9380-Hは3.6mmレンズを採用し、夜間の視認性を高めるために有効射程が30メートルのIRイルミネーターを備えています。さらに、過酷な屋外環境で信頼性の高いカバレッジを提供するために、FD9380-HはIP66およびIK10ハウジングに収納されています。 FD9380-Hは、VIVOTEKのSmart Stream IIIテクノロジーとH.265コーデックのサポートを採用することで、最高の画質を維持しながら、帯域幅の使用量を最大90%*削減できます。さらに、VADP(VIVOTEKアプリケーション開発プラットフォーム)を使用すると、ユーザーは、多様化する監視市場で増え続けるユーザーシナリオに合わせてアプリケーションをカスタマイズできます。
仕様
  • H.265 Compression Technology 20 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on) SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
技術仕様
  • Unique refvivotek-FD9380-H
  • コレクションセットVideo Surveillance
  • コレクションFixed Dome IP Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security