製品の公開
FD9387-EHTV Fixed Dome Network Camera
VIVOTEK

FD9387-EHTV Fixed Dome Network Camera

Google翻訳”,
VIVOTEK FD9387は、最大30 fps@5メガピクセルまたは60fps@フルHDセンサーを提供し、すべての解像度またはフレームレートで優れた画質を実現する一連の屋外ドームネットワークカメラです。また、FD9387シリーズは、60フレーム/秒で標準の1920x1080解像度もサポートしています。 VIVOTEKSNVおよびWDRProテクノロジーを搭載したFD9387シリーズは、高コントラストまたは低照度環境で高品質の画像をキャプチャできます。 FD9387シリーズは、さまざまなユーザーシナリオに対応するリモートフォーカスレンズを提供します。 IRイルミネーターには、夜間の視認性を高めるために50メートルの有効射程が装備されています。過酷な屋外環境向けに、FD9387シリーズはIP66、IP67、およびIK10ハウジングに収納されています。 FD9387シリーズはVIVOTEKのSmartStreamIIIテクノロジーとH.265コーデックのサポートを採用しており、優れた画質を維持しながら帯域幅を最大90%*削減します。さらに、VIVOTEK VADP(VIVOTEKアプリケーション開発プラットフォーム)を使用すると、ユーザーはさまざまなアプリケーションやユーザーシナリオに合わせてカスタマイズされたアプリケーションを追加できます。これらすべての機能を保護するのは、FD9387のIP66、IP67、およびIK10定格のハウジングであり、-50°C〜60°Cで動作可能です(FD9387-EHTV)。
仕様
  • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR illuminators, effective up to 50 meters with Smart IR II Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing -50°C ~ 60°C Wide Temperature Range for Extreme Weather Conditions
技術仕様
  • Unique refvivotek-FD9387-EHTV
  • コレクションセットVideo Surveillance
  • コレクションFixed Dome IP Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security