IT9389-H Turret Dome Network CameraIT9389-H Turret Dome Network Camera
前の画像を見る
次の画像を見る
VIVOTEK

IT9389-H Turret Dome Network Camera

Google翻訳済み,
VIVOTEKのIT9389-Hは、5メガピクセルセンサーを搭載したH.265屋外タレットネットワークカメラで、30fpsで2560x1920の解像度を実現します。 IT9389-Hは、VIVOTEKSNVおよびWDRProテクノロジーを搭載しており、高コントラスト環境と低照度環境の両方で高品質の画像をキャプチャできます。 IT9389-Hは、さまざまなユーザーシナリオに対応する2.8mm/3.6mmの固定焦点レンズを提供します。焦点距離に関係なく、カメラには30メートルの有効射程を持つIRイルミネーターが装備されており、夜間の視認性が向上します。過酷な屋外環境で信頼性の高いカバレッジを提供するために、IT9389-HはIP66およびIK08ハウジングに収納されています。 IT9389-Hは、VIVOTEKのSmart Stream IIIテクノロジーとH.265圧縮を採用することで、最高の画質を維持しながら、帯域幅を最大90%*削減できます。さらに、VIVOTEK VADP(VIVOTEKアプリケーション開発プラットフォーム)を使用すると、ユーザーは、多様化する監視市場で増え続けるユーザーシナリオに合わせてアプリケーションをカスタマイズできます。
仕様
  • H.265 Compression Technology
    30 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on)
    Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments
    SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    Built-in IR illuminators, effective up to 30 meters
    Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    Trend Micro IoT Security
    Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK08-rated Housing
    Built-in Microphone
技術仕様
  • Unique refvivotek-IT9389-H
  • 製品ファミリVideo Surveillance
  • 製品グループTurret Dome Camera
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass1_4 コードL76261
  • Uniclass1_4詳細Cameras
  • Uniclass2_0コードSS-75-40-13
  • Uniclass2_0詳細Closed Circuit Television Systems
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • NBSReferenceコード75-40-13
  • NBSReference詳細Closed Circuit Television Systems
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security

対応地域

North America
カナダ
アングィラ
アンティグア・バーブーダ
アルバ
バルバドス
ベリーズ
バミューダ諸島
イギリス領バージン諸島
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ケイマン諸島
サン・マルタン
コスタリカ
キューバ
キュラソー島
ドミニカ
ドミニカ共和国
エルサルバドル
グリーンランド
グレナダ
グアドループ
グアテマラ
ハイチ
ホンジュラス
ジャマイカ
マルティニーク
メキシコ
モントセラト
ニカラグア
パナマ
プエルトリコ
セントクリストファー・ネービス
セントルシア
サンピエール島・ミクロン島
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
サン・バルテルミー島
シント・マールテン
バハマ
トリニダード・ドバゴ
タークス・カイコス諸島
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ合衆国