VIVOTEKのND9441PおよびND9541Pは、PoEが組み込まれたH.265LinuxベースのスタンドアロンNVRです。最大16CH/32CHのネットワークカメラに対応するNVRは、どちらも16x 802.3 at / af PoEポートをサポートし、ユーザーが物理層構造のトラブルシューティングに役立つPoE管理機能を備えています。どちらもPoE電力情報を表示し、より便利でスマートなインストールを提供します。
ND9441P / ND9541Pは、iOSおよびAndroidハンドヘルドデバイスの両方で、VIVOCloudおよびiViewerアプリを介したリモートおよびモバイルアクセスもサポートします。 VIVOCloudアプリは、アラーム通知によってトリガーされると、インスタントプッシュ通知とダイレクトビデオ再生機能を提供し、中小規模のビデオ監視アプリケーションでシームレスに使用できる柔軟でインテリジェントなNVRをユーザーに提供します。
H.265圧縮テクノロジーと最大32TBを提供する4台のHDDが組み込まれた、ND9441P / ND9541Pは、H.264システムよりも30%以上多くの記録容量を提供します。この進歩により、ユーザーはより長い時間のビデオ録画のためにより多くのストレージスペースを利用できるようになります。さらに、RAID 0/1/5構成は、ハードドライブに障害が発生したまれなイベントでさらにデータセキュリティを提供します。
ND9441P / ND9541Pは、高品質で詳細な画像を実現するために、12メガピクセルの最大ネットワークカメラ解像度をサポートしています。この高品質を維持しながら帯域幅をインテリジェントに管理するために、「自動適応ストリーム」機能は、異なるレイアウトタイプごとにディスプレイ解像度を自動的に調整します。
さらに、NVRはVIVOTEKの魚眼ネットワークカメラ「魚眼デワープ」機能をサポートします。この機能は、ライブビューと再生で複数のデワープモードを提供し、ビデオビューの正しい角度と柔軟な使用のための詳細情報を保証します。最後に、ターゲットイベントをすばやく直感的に見つけるために、ND9441P / ND9541Pには「ストーリーボード検索」機能が搭載されており、直感的なタイムラインで過去の記録を垣間見ることができます。
ND9441P / ND9541PはHDMIおよびVGAローカルビデオ出力をサポートしているため、ユーザーはマウスとキーボードを介してGUI OSDインターフェイスを制御でき、NVRからビデオを検索したり再生したりするために別のPCを使用する必要がありません。さらに、直感的で使いやすいVIVOTEK GUIデザインにより、ユーザーはこれまでになくスムーズな制御エクスペリエンスを実現できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |