製品を公開する
FD8167A Fixed Dome Network IP Camera, V Series, 2MP, 20M IR, Smart Stream II, SNV, Defog
VIVOTEK

FD8167A Fixed Dome Network IP Camera, V Series, 2MP, 20M IR, Smart Stream II, SNV, Defog

Google翻訳,

概要

VIVOTEK の FD8167A IP カメラは、屋内セキュリティ用途向けに特別に設計された、コンパクトでスタイリッシュな外観を備えた使いやすい固定ドーム型ネットワーク セキュリティ カメラです。 FD8167A は、スムーズな 30 fps で 1920x1080 の解像度の表示を可能にする 2MP センサーを搭載しており、低照度環境でも最大 2 メガピクセルの高品質で高解像度のビデオをキャプチャできるオールインワン カメラです。

FD8167A は VIVOTEK の洗練された Smart Stream II テクノロジーを搭載しており、カメラが目的の領域に合わせて画質を最適化できるため、帯域幅の使用効率を最大限に高め、帯域幅とストレージ要件を最大 50% 節約できます。

絶えず変化する屋外の照明条件に適応するために、FD8167A は取り外し可能な IR カット フィルターと最大 20M まで有効な IR イルミネーターを備えており、24 時間優れた画質を実現します。ビデオ回転、曇り除去、専用 MicroSD/SDHC/SDXC カード スロット、VIVOTEK の 32 チャンネル録画ソフトウェアなど、VIVOTEK カメラの標準機能を多数組み込んだ FD8167A は、屋内監視のニーズに最適なソリューションです。

主な特長

  • 2メガピクセルCMOSセンサー
  • 30 fps @ 1920x1080
  • リアルタイム H.264、MJPEG 圧縮 (デュアル コーデック)
  • デイ&ナイト機能用の取り外し可能なIRカットフィルター
  • 内蔵 IR イルミネーター、最大 20 メートルまで有効
  • 802.3af準拠の内蔵PoE
  • オンボードストレージ用の内蔵MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
  • ONVIF 標準をサポートして統合を簡素化し、相互運用性を強化
  • SNV (最高の夜間視認性)
  • 帯域幅効率を最適化する Smart Stream II
  • 3Dノイズリダクション
  • 露出オーバーを回避するスマート IR テクノロジー
技術仕様
  • 固有参照番号vivotek-fd8167a
  • 製品ファミリVideo Surveillance
  • 製品グループFixed Dome IP Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-29
  • 版番号2
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名称Camera for monitoring system
  • UNSPSC 名称Security cameras
  • UNSPSC コード46171610
  • Uniclass 2015 コードPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 説明Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass 番号23-37 15 11 11
  • OmniClass タイトルAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II コードD5030
  • CSI UniFormat II タイトルCommunications & Security