製品の公開
FD8182-F2 Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog
VIVOTEK

FD8182-F2 Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog

Google翻訳”,

概要

VIVOTEK の FD8182-F2 は、VIVTOTEK の 5MP V-Pro Lite シリーズの経済的なプロフェッショナル屋内固定ドーム ネットワーク セキュリティ IP カメラです。 FD8182-F2 は、より高解像度でより詳細な鮮明な画像を提供するように設計されており、5 メガピクセルで最大 15 fps、1080p 解像度で 30 fps を提供します。強力な 3D ノイズ リダクション テクノロジと Smart Stream テクノロジを備えた FD8182-F2 は、目的のオブジェクトまたは領域の解像度を最適化し、帯域幅の使用効率を最大化することもできます。

屋内アプリケーションの要求を満たすために、VIVOTEK の IP カメラ FD8182-F2 は、追加電力なしで簡単に操作できる固定焦点を備えています。さらに、PIRセンサーを搭載し、予期せぬイベントを検出し、リアルタイムで適切な対応を提供します。

柔軟性の高い VADP (VIVOTEK Application Development Platform) を使用すると、ユーザーは FD8182-F2 および FD8182-T 用のサードパーティ アプリケーションを追加することで、この FD8182 シリーズの機能を拡張できます。このように、FD8182 シリーズは複数の焦点合わせ方式を備えているだけでなく、柔軟性が高く、さまざまな屋内アプリケーションの要件を満たすように拡張することができます。

主な特長

  • 5メガピクセルCMOSセンサー
  • 15 fps @ 2560x1920
  • 内蔵 IR イルミネーター、最大 30 メートルまで有効
  • WDR 強化により、明るい環境でも暗い環境でも比類のない視認性を実現
  • 帯域幅効率を最適化するスマート ストリーム
  • 3Dノイズリダクション
  • 双方向オーディオ
  • PIR
  • コリドービューのビデオ回転
  • AM-712 屋内電線管ボックスで設置をサポート
  • VIVOTEK VCA (ビデオ コンテンツ分析) のサポート
技術仕様
  • Unique refvivotek-fd8182-f2
  • コレクションセットVideo Surveillance
  • コレクションFixed Dome IP Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-29
  • エディション2
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security