製品の公開
FD819-H Dome IP Camera, 5 MP Fixed Lens 30m IR
VIVOTEK

FD819-H Dome IP Camera, 5 MP Fixed Lens 30m IR

Google翻訳”,

FD819-H ドーム IP カメラ、午後 5 時固定レンズ 30m IR の特長

  • 5 MP
  • レンズを固定する
  • 30m赤外線
  • WDRプロ
  • 屋内
  • FCC/CE/UL/NDAA
仕様
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.7" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2560x1920 (5MP)
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 2.8 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 103° (Horizontal)/76° (Vertical)/134° (Diagonal)
    IR Illuminators - 30 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 256 GB
    Video - H.264
    Audio - One way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE
    Power Consumption - 6.3 W
    Dimensions - Ø 130 x 95 mm
    Weight - 350 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI
    Operating Temperature - -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)
    Humidity - 90%
    Warranty - 60 months

技術仕様
  • Unique refvivotek-fd819-h-dome-camera
  • コレクションセットVSaaS "Vortex" Cameras
  • コレクションEssential
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras