製品の公開
FD8366-V Fixed-Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD8366-V Fixed-Dome Network IP Camera

5つ星のうち2.02.0(6 レビュー)
Google翻訳”,

VIVOTEK の FD8366-V は、H.264 圧縮で 1 秒あたり 30 フレームを提供するコンパクトな 2 メガピクセル IR ドーム ネットワーク IP カメラです。 IP66、IK10、および NEMA 4X 定格の頑丈な設計により、カメラは衝撃、振動、湿気、ほこり、さらには極端な温度変動にも耐え、どれほど過酷な環境であっても安定した信頼性の高いビデオを維持します。

FD8366-V は赤外線照明を内蔵しており、完全な暗闇の中で最大 15 メートルまで優れた画質を提供します。このオールインワン カメラは、小売店から医療施設に至るまで、屋外監視アプリケーションの多様なニーズに対応します。

VIVOTEK の Smart Stream II テクノロジーを採用した IP カメラ モデル FD8366-V は、高水準の画質を維持しながら、帯域幅とストレージ消費量の両方を最大 50%* 削減できます。 Power over Ethernet (PoE) 機能により、カメラは 1 本の Ethernet ケーブルで操作および給電できるため、設置が大幅に容易になり、コストが削減されます。さらに、オンボードストレージ、データポータビリティ、およびローカルバックアップを容易にするために、カメラにはローカル録画用の MicroSD/SDHC/SDXC カードスロットが装備されています。

※シーンにより異なります

仕様
  • Key Features: 30 fps @ 1920x1080 Built-in IR Illuminators up to 15 meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency Weather-proof IP66-, Vandal-proof IK10- and NEMA 4X-rated Housing Built-in 802.3af Compliant PoE Build-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
技術仕様
  • Unique refvivotek-fd8366-v
  • コレクションセットVideo Surveillance
  • コレクションFixed Dome IP Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security