概要
VIVOTEK の FD8367A-V は、さまざまな屋外アプリケーション向けに特別に設計された固定ドーム ネットワーク セキュリティ IP カメラで、2MP センサーを搭載しており、スムーズな 30 fps で 1920x1080 の表示解像度を実現します。ダイナミックで適応性の高い FD8367A-V は、低照度環境でも最大 2 メガピクセルの高解像度で高品質ビデオをキャプチャできるオールインワン カメラです。
FD8367A-V は VIVOTEK の洗練された Smart Stream II テクノロジーを搭載しており、カメラが必要な領域の画質を最適化できるため、帯域幅の使用効率を最大限に高め、帯域幅とストレージ要件を最大 50% 節約できます。
絶えず変化する屋外の照明条件に適応するために、IP カメラ モデル FD8367A-V は、取り外し可能な IR カット フィルターと最大 30M まで有効な IR イルミネーターを備えており、24 時間優れた画質を実現します。過酷な屋外環境から保護するために、カメラは耐候性の IP66 等級のハウジングに収められており、雨や塵の侵入を防ぎます。 FD8367A-V の堅牢性は、頑丈な IK10 設計ハウジングの採用によりさらに強化されています。
主な特長
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |