概要
VIVOTEK の FD8382-ETV は、VIVTOTEK の 5MP Lite シリーズの経済的でありながらプロフェッショナルな屋外固定ドーム ネットワーク セキュリティ IP カメラで、競争力のある価格で 5 メガピクセルで最大 15 fps、または 1080p 解像度で 30 fps を提供します。高解像度のメリットを享受するために必要な完璧なフォーカスを作成するために、VIVOTEK の FD8382-ETV は、内蔵ステッピング モーターと P アイリスを備えたリモート フォーカスを提供し、遠隔で正確に調整できます。
より高い解像度を提供するように設計された IP カメラ モデル FD8382-ETV は、より詳細な鮮明な画像を求めるユーザーにとって理想的なソリューションです。強力な 3D ノイズ低減テクノロジーとスマート ストリーム テクノロジーを備えた IB8382-ETV は、目的のオブジェクトまたは領域の解像度を最適化し、帯域幅の使用効率を最大化することもできます。
過酷な環境でも高い解像度を確保するために、VIVOTEK の FD8382-ETV は IP66 定格のハウジングも装備しており、カメラ本体は雨、ほこり、さらにはあらゆる方向からの高圧噴流に耐えることができ、IK10 定格のハウジングは行為に対する保護を提供します。破壊行為やその他の影響。さらに、動作温度範囲が広いため、PoE を使用している場合でも、極寒または温暖な天候における FD8382-ETV のパフォーマンスと信頼性がさらに向上します。
柔軟性の高い VADP (VIVOTEK Application Development Platform) を使用すると、ユーザーは FD8382-VF2、FD8382-EVF2、FD8382-TV、および FD8382-ETV 用のサードパーティ アプリケーションを追加することで、この FD8382 シリーズの機能を拡張できます。このように、FD8382 シリーズは、複数の集束方式と幅広い温度範囲のオプションを備えているだけでなく、柔軟性が高く、幅広い要件を満たすように拡張することができます。
主な特長
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |