FD9165-HT は、VIVOTEK の新しい主力屋内ドーム ネットワーク IP カメラで、60 fps で 1920x1080 の解像度が可能なフル HD センサーを搭載しています。最新の VIVOTEK SNV および WDR Pro テクノロジーを備えた FD9165-HT は、低照度環境と高コントラスト環境の両方で最高品質の画像を撮影できます。
IP カメラ モデル FD9165-HT は、最高の夜間監視テクノロジーも提供します。 VIVOTEK スピード ドームの Smart IR II テクノロジーを採用することで、FD9165-HT IR イルミネーターはリモート フォーカス レンズの焦点角と一致し、どのようなレンズ設定でも最高の IR 画質を提供できるようになりました。この機能は IR 強度を最適化し、IR ホットスポットを減らし、IR 有効範囲を最大 50 メートルに拡大します。
さらに、FD9165-HT は VIVOTEK の Smart Stream III テクノロジーと H.265 圧縮コーデックを採用しており、スマート ストリーミングを使用しない従来の H.264 と比較して優れた画質を維持しながら、帯域幅を 90% 以上削減*します。さらに、VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) を使用すると、ユーザーはさまざまなアプリケーションやユーザー シナリオに合わせてカスタマイズされたプログラムを追加できます。 FD9165-HT には PIR センサーと内蔵マイクも含まれており、予期せぬイベントをさらに検出できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |