製品の公開
FE9391-EV-v2 Fisheye Network Camera
VIVOTEK

FE9391-EV-v2 Fisheye Network Camera

Google翻訳”,

VIVOTEK の FE9391-EV-v2 は、市場をリードする次世代の 12 メガピクセル 360° パノモーフ ネットワーク カメラで、優れた画質を保証する詳細な 12 メガピクセル CMOS センサーを備えています。最新のパノモーフ レンズ技術を利用して、死角ゼロの 180° パノラマ ビュー (壁掛け) または 360° サラウンド ビュー (天井/壁掛け) を実現し、空港、ショッピング モール、駐車場、小売店、オフィスなど。

FE9391-EV-v2 (IP66、IK10 定格) は、VIVOTEK 360° サラウンド ビュー ファミリの FE8391-V の後継製品です。新しいモデルには、取り外し可能な IR カット フィルターと WDR Pro テクノロジーが搭載されており、カメラは 24 時間最適な画質を維持し、高コントラストの照明環境下でも比類のない視認性を実現します。 3D ノイズリダクション技術により、カメラは低照度条件下でもクリアで洗練されたビデオを撮影できます。 FE9391-EV-v2 では、最新のパノモーフ レンズ技術を使用することで、エッジの歪みが大幅に減少し、画質が大幅に向上しました。 FE9391-EV-v2 は、最新の IR 照明、アダプティブ IR を備えた VIVOTEK の Smart IR II テクノロジーでも更新されています。アダプティブ IR により、FE9391-EV-v2 の IR イルミネーターを一緒にまたは個別にシーンに合わせて調整し、可能な限り最高の IR 画像を提供し、まぶしいホットスポットや露出不足のダーク スポットを軽減します。

FE9391-EV-v2 には、侵入検知、群衆検知、徘徊検知などの高度なビデオ コンテンツ分析 (VCA) の新しい波である Smart 360 VCA も含まれています。これらの機能は、監視カメラを画像キャプチャ デバイスから高度な通知手段に引き上げる次のステップであり、ユーザーはよりスマートな方法でより多くのものを見ることができるようになります。

仕様
  • Key Features

    • 12-Megapixel CMOS Sensor
    • 30 fps @ 2816x2816
    • Real-time H.265, H.264 and MJPEG Compression (Triple Codec)
    • 1.29 mm Panomorph Lens for 180° Panoramic View and 360° Surround View
    • Removable IR-cut Filter for Day & Night Function
    • 360° 20M IR with Smart IR II
    • Panoramic PTZ Function with Speed Dome Camera for Monitoring Detailed Regional View
    • WDR Pro (120dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Crowd Detection, Loitering Detection)
    • Trend Micro IoT Security
    • Support Client Side Dewarping
    • Vandal-proof IK10-rated and Weather-proof IP66-rated Housing
    • NDAA compliant
技術仕様
  • Unique refvivotek-FE9391-EV-v2
  • コレクションセットNetwork Cameras
  • コレクションFisheye Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-04
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security

対応地域

北米