VIVOTEKのIB8367Aは、さまざまな屋外アプリケーション向けに設計されたオールインワンの弾丸スタイルのネットワークセキュリティカメラです。スムーズな30fpsで1920x1080の表示解像度を可能にする2MPセンサーを搭載した、IB8367Aは、暗い環境でも最大2メガピクセルの高解像度で高品質のビデオをキャプチャできる理想的で適応性の高い屋外カメラです。
IB8367Aは、VIVOTEKの高度なSmart Stream IIテクノロジーを備えており、カメラが目的の領域の画質を最適化できるため、帯域幅の使用効率を最大化し、帯域幅とストレージの要件を最大50%節約できます。 IB8367Aは、絶えず変化する屋外の照明条件に適応するために、取り外し可能なIRカットフィルターと、24時間体制で優れた画質を実現する最大30MのIRイルミネーターも備えています。過酷な屋外環境から保護するために、カメラは耐候性のIP66定格のハウジングに収納されており、雨やほこりの影響を受けません。 IB8367Aの堅牢性は、頑丈なIK10デザインハウジングの採用によってさらに強化されています。
IB8367Aは、ビデオ回転、曇り止め、専用のMicroSD / SDHC / SDXCカードスロット、VIVOTEKの32チャンネル記録ソフトウェアなど、VIVOTEKカメラに標準装備されている多くの高度な機能を組み込んでおり、さまざまな屋外監視ニーズに理想的なソリューションです。
主な機能対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |