VIVOTEKのIB8382-ETは、VIVTOTEKの5MPLiteシリーズの経済的なプロフェッショナル屋外弾丸ネットワークセキュリティカメラで、5メガピクセルで最大15 fps、1080pの解像度で最大30fpsを競争力のある価格で提供します。 IB8382-ETは、他の5MPカメラとは異なり、新しい高解像度イメージセンサーを搭載し、費用対効果の高い価格でより鮮明な画質とより細かいディテールを提供します。また、強力な3Dノイズリダクションテクノロジーとスマートストリームテクノロジーにより、IB8382-ETは、帯域幅の使用効率を最大化するために、目的のオブジェクトまたは領域の解像度を最適化することもできます。
高解像度のメリットを享受するために必要な完璧なフォーカスを作成するために、VIVOTEKのIB8382-ETは、リモートで正確に調整するための内蔵ステッピングモーターとP-irisを備えたリモートフォーカスを提供します。また、屋外や過酷な環境でより高い解像度を提供するために、VIVOTEKのIB8382-ETシリーズは、カメラ本体があらゆる方向からの雨、ほこり、高圧水ジェットに耐えるのに役立つIP66定格のハウジングを備えており、IK10定格のハウジングは保護を提供します破壊行為またはその他の影響に対する行為。さらに、動作温度範囲が広いため、PoEを使用している場合でも、極寒または温暖な天候でのIB8382-ETのパフォーマンスと信頼性がさらに向上します。
柔軟性の高いVADP(VIVOTEKアプリケーション開発プラットフォーム)を使用すると、ユーザーはIB8382-ET用のサードパーティアプリケーションを追加することで、このシリーズの機能を拡張できます。したがって、IB8382シリーズ(IB8382-F3、IB8382-EF3、IB8382-T、IB8382-ET)は、複数の集束方法と広い温度範囲オプションを備えているだけでなく、さまざまなアプリケーションに最適です。
主な機能対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |