VIVOTEKのIB9371-EHTは、最新のプロフェッショナルH.265高効率屋外弾丸ネットワークセキュリティカメラであり、優れた画質で3メガピクセルで30fpsを提供します。 H.265テクノロジーを採用することで、カメラは以前のH.264システムよりも高速で効率的な画像圧縮率を提供できます。さらに、VIVOTEKの洗練されたSmart Stream IIテクノロジーにより、カメラは目的のオブジェクトまたは領域の解像度を最適化できるため、帯域幅の使用効率を最大化できます。 H.265とSmartStreamIIの両方を組み合わせることで、IB9371-EHTは、高水準の画質を維持しながら、帯域幅とストレージの消費を最大80%*削減できます。
プロのデイナイトカメラとして、IB9371-EHTにはWDR ProとSNVも搭載されており、ユーザーはあらゆる照明条件で優れた画像の詳細を楽しむことができます。さらに、IP66定格のハウジングは、これらの高度なカメラが雨やほこりに耐える能力を保証するため、多数の過酷な気象条件の下でもスムーズな操作を保証します。カメラのIK10定格のハウジングは、破壊行為やその他の衝撃に対する保護も提供します。最後に、動作温度範囲が広いため、PoEを使用している場合でも、極寒と温暖の両方でIB9371-EHTのパフォーマンスと信頼性がさらに向上します。
主な機能対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |