製品の公開
IB9387-EH Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9387-EH Bullet Network Camera

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,
IB9387は、最大30 fps@5メガピクセルまたは60fps@フルHDセンサーを提供し、すべての解像度またはフレームレートで優れた画質を実現する一連の屋外弾丸ネットワークカメラです。 VIVOTEKSNVおよびWDRProテクノロジーを搭載したIB9387シリーズは、高コントラストまたは低照度の環境で高品質の画像をキャプチャできます。 IRイルミネーターは、夜間の視認性を高めるために30メートルの有効射程を備えています。 IB9387シリーズは、過酷な屋外環境でも動作を維持するために、IP66、IP67、IK10の筐体に収められており、雨やほこりの影響を受けません。 VIVOTEKのSmartStreamIIIテクノロジーとH.265圧縮コーデックのサポートを採用したIB9387シリーズは、優れた画質を維持しながら、帯域幅を最大90%*削減します。さらに、VADP(VIVOTEKアプリケーション開発プラットフォーム)を使用すると、ユーザーはさまざまなアプリケーションやシナリオに合わせて操作をカスタマイズできます。
仕様
  • 30 fps @ 2560x1920 H.265 Compression Technology 3.6 mm, Fixed Focal Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing -50°C ~ 60°C Wide Temperature Range for Extreme Weather Conditions
技術仕様
  • Unique refvivotek-IB9387-EH
  • コレクションセットVideo Surveillance
  • コレクションBullet Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security

対応地域

北米