製品の公開
IB9387-EHT Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9387-EHT Bullet Network Camera

5つ星のうち4.54.5(21 レビュー)
Google翻訳”,
IB9387-Tは、最大30 fps@5メガピクセルまたは60fps@フルHDセンサーを提供し、すべての解像度またはフレームレートで優れた画質を実現する一連の屋外弾丸ネットワークカメラです。 IRイルミネーターは、夜間の視認性を高めるために50メートルの有効射程を備えています。過酷な屋外環境向けに、IB9387シリーズはIP66、IP67、IK10ハウジングに収納されているため、雨やほこりの影響を受けません。 VIVOTEKのSmartStreamIIIテクノロジーとH.265コーデックのサポートを採用したIB9387シリーズは、優れた画質を維持しながら、帯域幅を最大90%*削減します。さらに、VIVOTEK VADP(VIVOTEKアプリケーション開発プラットフォーム)を使用すると、ユーザーはさまざまなアプリケーションやユーザーシナリオに合わせてカスタマイズされたアプリケーションを追加できます。
仕様
  • 30 fps @ 2560x1920 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro (120dB) for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 50 Meters Smart IR II Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing -50°C ~ 60°C Wide Temperature Range for Extreme Weather Conditions
技術仕様
  • Unique refvivotek-IB9387-EHT
  • コレクションセットVideo Surveillance
  • コレクションBullet Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security