製品を公開する
IP9191-HT Box Network Camera, 4K 30fps
VIVOTEK

IP9191-HT Box Network Camera, 4K 30fps

Google翻訳,

VIVOTEK の IP9191-HT は、30 fps で真の 3840x2160 解像度を提供するプロフェッショナル H.265 ボックス ネットワーク カメラです。ウルトラ HD 解像度、毎秒 30 フレーム、VIVOTEK の SNV および WDR Pro テクノロジーを備えたこのカメラは、都市監視、交通機関、産業監視などのさまざまな困難な用途で鮮明で詳細な画像を提供できます。

VIVOTEK の社内アルゴリズムはビデオ圧縮を次のレベルに引き上げます。 VIVOTEK の Smart Stream III テクノロジーを採用した IP9191-HT は、帯域幅とストレージの消費量を一般的な 2 メガピクセルの画像サイズよりもさらに小さい非常に低いレベルに保ちながら、優れた画像を配信できます。

IP9191-HTはさらに、LSC(レンズシェーディング補正)およびLDC(レンズ歪み補正)キャリブレーション機能を備えたi-CS(インテリジェントCSマウント)レンズを搭載し、より優れた画像が得られます。これらの機能をリモート フォーカス システムと組み合わせると、設置者はズーム/フォーカスをリモートで調整できるようになります。これらの機能豊富な組み合わせにより、IP9191-HT は幅広いビデオ監視アプリケーションに適しています。

AE シリーズ エンクロージャ内に収容された場合、IP9191-HT は長距離の屋外アプリケーションに最適です。さらに、12-50mm AL-248 レンズを装備した IP9191-HT は、100 メートル以上離れた監視対象からでも優れた画像を提供できる理想的なカメラです。

特徴

  • H.265 圧縮テクノロジー
  • 30 fps @ 3840x2160 (WDR Pro オン)、120 fps @ 1920x1080 (WDR Pro オフ)
  • 3.9~10mm、リモートフォーカス、i-CSレンズ(Intelligent-CS)
  • 帯域幅効率を最適化する Smart Stream III
  • WDR Pro により、非常に明るい環境でも暗い環境でも比類のない視認性を実現
  • SNV (最高の夜間視認性) による低照度条件向け
  • DIS(デジタル手ぶれ補正)
  • コリドービューのビデオ回転
  • カメラ品質を最適化するためのレンズプロファイル
  • トレンドマイクロのIoTセキュリティ
仕様
  • System Information

    • Model: IP9191-HT
    • CPU: Multimedia SoC (System-on-Chip)
    • Flash: 128MB
    • RAM: 1GB

    Camera Features

    • Image Sensor: 1/2" Progressive CMOS
    • Max. Resolution: 3840x2160 (4K/8MP)
    • Lens Type: Vari-focal, Remote Focus, i-CS
    • Focal Length: f = 3.9 ~ 10 mm
    • Aperture: F1.5 ~ F2.7
    • Iris Type: i-CS (P-iris/DC-iris reserved)
    • Field of View: 45° ~ 119° (Horizontal), 25° ~ 63° (Vertical), 52° ~ 142° (Diagonal)
    • Shutter Time: 1/5 sec. to 1/32,000 sec.
    • WDR Technology: WDR Pro
    • Day/Night: Yes
    • Removable IR-cut Filter: Yes
    • Minimum Illumination: 0.02 lux @ F1.5 (Color), 0.01 lux @ F1.5 (B/W)
    • Pan/Tilt/Zoom Functionalities: ePTZ: 48x digital zoom (4x on IE plug-in, 12x built-in)
    • Storage: Slot type: MicroSD/SDHC/SDXC card slot, Seamless Recording

    Video

    • Video Compression: H.265, H.264, MJPEG
    • Maximum Frame Rate: 30 fps @ 3840x2160 (WDR Pro on), 120 fps @ 1920x1080 (WDR Pro off)
    • Maximum Streams: 3 simultaneous streams
    • S/N Ratio: 60.5 dB
    • Dynamic Range: 120 dB
    • Video Streaming: Adjustable resolution, quality and bit rate control, Smart Stream III
    • Image Settings: Timestamp, text overlay, flip & mirror, configurable brightness/contrast/saturation/sharpness, white balance, exposure control, gain, backlight compensation, AE speed, privacy masks, scheduled profile settings, HLC, defog, 3D noise reduction, DIS, video rotation, lens profile, remote focus, lens distortion correction (LDC)

    Audio

    • Audio Capability: Two-way Audio (full duplex)
    • Audio Compression: G.711, G.726
    • Audio Interface: External microphone input, External line output
技術仕様
  • 固有参照番号vivotek-ip9191-ht-box-network-camera
  • 製品ファミリNetwork Cameras
  • 製品グループBox
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-23
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名称Camera for monitoring system
  • Uniclass 2015 コードPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 説明Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass 番号23-37 15 11 11
  • OmniClass タイトルAnalog Cameras