製品の公開
IT9389-HT Turret Dome Network Camera
IT9389-HT Turret Dome Network Camera
    VIVOTEK

    IT9389-HT Turret Dome Network Camera

    Google翻訳”,
    VIVOTEKのIT9389-HTは、5メガピクセルセンサーを搭載したH.265屋外タレットネットワークカメラで、30fpsで2560x1920の解像度を実現します。 IT9389-HTは、VIVOTEKSNVおよびWDRProテクノロジーを搭載しており、高コントラスト環境と低照度環境の両方で高品質の画像をキャプチャできます。 IT9389-HTは、さまざまなユーザーシナリオに対応するリモートフォーカスレンズを提供します。 IRイルミネーターには、夜間の視認性を高めるために30メートルの有効射程が装備されています。過酷な屋外環境で信頼性の高いカバレッジを提供するために、IT9389-HTはIP66およびIK08ハウジングに収納されています。 IT9389-HTは、VIVOTEKのSmart Stream IIIテクノロジーとH.265圧縮を採用することで、最高の画質を維持しながら、帯域幅を最大90%*削減できます。さらに、VIVOTEK VADP(VIVOTEKアプリケーション開発プラットフォーム)を使用すると、ユーザーは、多様化する監視市場で増え続けるユーザーシナリオに合わせてアプリケーションをカスタマイズできます。
    仕様
    • H.265 Compression Technology 30 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on) 3.7 ~ 7.7 mm, Remote Focus Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions Built-in IR illuminators, effective up to 30 meters Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK08-rated Housing Built-in Microphone
    技術仕様
    • Unique refvivotek-IT9389-HT
    • コレクションセットVideo Surveillance
    • コレクションTurret
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-05
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国台湾
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
    • IFC分類個別アクセサリー
    • ETIM コードEC001511
    • ETIM 名Camera for monitoring system
    • UNSPSC名称Security cameras
    • UNSPSC46171610
    • Uniclass2015コードPr_60_75_86
    • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
    • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
    • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
    • OmniClassNumber23-37 15 11 11
    • OmniClassタイトルAnalog Cameras
    • UniFormatIIコードD5030
    • UniFormatIIタイトルCommunications & Security

    対応地域

    北米