VIVOTEKのSD9361-EHLは、高性能H.265フルHDスピードドームネットワークセキュリティカメラです。 20倍光学ズームレンズを装備したこのカメラは、一流の品質で細部を捉えることができます。 H.265とVIVOTEKのSmartStreamIIテクノロジーの両方を組み合わせることで、カメラが目的の地域の品質を最適化し、帯域幅の使用効率を最大化できるため、帯域幅とストレージの消費量を最大80%*削減しながら、最高水準の画質。
SD9361-EHLは、1920x1080で最大60 fpsの解像度で非常にスムーズなビデオ品質を提供し、WDRProテクノロジーとIRカットフィルターを備えており、昼夜を問わずシームレスに動作します。これにより、カメラは24時間年中無休の監視で直面する困難な照明条件に簡単に対処できます。さらに、SD9361-EHLの防水IP68定格、破壊防止IK10定格、およびNEMA 4X定格のハウジングは、カメラ本体を雨、ほこり、腐食から保護し、-40°の広い動作温度範囲を提供します。 Cおよび55°C。この堅牢性と高性能の組み合わせにより、SD9361-EHLは、空港、高速道路、駐車場など、高レベルの信頼性と精度が求められる、広く、開放的で、過酷な屋内または屋外スペースの監視に特に適しています。
*監視対象のシーンによって異なります主な機能対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |