SD9364-EHLは、VIVOTEKの最新のプロ仕様のスピードドーム防犯カメラで、広いカバレッジエリアでの低照度監視を強化するために特別に設計されています。 150 M IRイルミネーターと30倍光学ズームレンズを搭載したSD9364-EHLは、最も困難な状況で優れた低照度画像を提供します。 SD9364-EHLは、VIVOTEKの最新のIRテクノロジーであるVAIR(Vari-Angle IR)も採用しています。 VIVOTEKのVAIRは、IR照明のスムーズなバリアングル調整を提供し、従来IR照明に関連していたホットスポットを回避しながら、広い視野と非常に均一なIR強度を可能にします。
VIVOTEKのVAIR(Vari-Angle IR)テクノロジーにより、レンズに合わせてIR角度を調整できます
SD9364-EHLは、H.265圧縮技術を利用したIR照明を備えた最初のPTZ監視カメラです。 VIVOTEKのSmartStreamIIテクノロジーと組み合わせると、ユーザーは従来のH.264と比較して最大80%の帯域幅の節約を得ることができます。 1080pフルHD解像度とH.265、IRイルミネーター、VAIR、WDR、および30倍光学ズームを組み合わせることにより、SD9364-EHLは、24時間年中無休で最高品質で細部をキャプチャできます。 VIVOTEKは、雨、ほこり、腐食からカメラを保護するために、IP66およびNEMA4X定格のハウジングでカメラのパフォーマンスをさらに強化しました。 SD9364-EHLは、-50°Cから55°Cまでの広い動作温度範囲を備えており、最も過酷な気象条件や危険な環境下での連続動作を保証します。これにより、SD9364-EHLは、港、高速道路、都市、駐車場など、高レベルの精度が要求される広いオープンスペースの監視に最適です。
すべてのVIVOTEKの真のデイナイトカメラと同様に、SD9364-EHLは取り外し可能なIRカットフィルターを備えており、24時間鮮明な画像を維持します。周囲のノイズの変化を認識することにより、音声検出が含まれます。 SD9364-EHLにはSD/SDHC / SDXCカードスロットも含まれており、1080PフルHDで最大60fpsをサポートします。最も要求の厳しい屋外監視アプリケーションの場合、VIVOTEKSD9364-EHLに匹敵するものはありません。
主な機能対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |