概要
モデル SD9384-EHL は、5MP 解像度を備えた VIVOTEK の最新のプロフェッショナル IR スピード ドーム IP カメラ (PTZ) で、空港、都市監視、製造施設などの広いカバーエリアでのビデオ監視に優れています。 SD9384-EHL には、200M IR イルミネーターと 30 倍光学ズームが装備されており、あらゆるシーンでより詳細な情報を得ることができます。スマート IR テクノロジーにより、ホットスポットを回避しながら、広い視野範囲と非常に均一な IR 強度が可能になります。
広いエリアでのビデオ監視には多くの事件が発生する可能性がありますが、SD9384-EHL に組み込まれたスマート トラッキング アドバンスト (スマート VCA 用の最新 AI テクノロジ) により、ユーザーはリスクを特定し、疑わしい人物をリアルタイムで自動的に追跡できます。
SD9384-EHL のカメラ本体は、IP66、IK10、および NEMA 4X 認定により、雨、塵、腐食から保護されています。また、極端な気象条件での動作のために、-40℃ ~ 60℃ (-40F ~ 122F) の幅広い動作温度をサポートしています。
主な特長
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |