製品の公開
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM

    Google翻訳”,

    Hertalanは、補強材を使用していないEPDMメンブレンです。中級グレードです。

    耐根性:ヘルタランは、厚さ1.5mmと2mmで、工場加硫処理された継ぎ目を持つ製品について、FLL認証を取得しています。

    関連製品:

    - Hertalan Flashing – 仕上げ作業用の、自己粘着性、成形可能、非加硫EPDMストリップ。

    - ヘルタラン社製プレハブ式内外コーナー部材。

    - KS 137、KS 143、KS 205、およびKS 96接着剤

    仕様
    • Thickness: 1,2 & 1,5 mm & 2 mm

      Widths: 1,4m_2,8m & 3,5m and other options

      Lengths: 20m, 30m & 25m and other options

      Weight: 1,47 kg/m² (1,2mm) - 1,84 kg/m² (1,5mm) - 2,46 kg/m² (2,0mm)

      Types of roofs
      New & renovation, Accessible, technical or non-accessible roof

      Document of reference: Technical Assessment (DTA) N°5.2/17-2578_V2, DTU 43 Series, Hertalan Standard Specifications (CCT) approved by Alpha Contrôle – April 2017

      Support:

      Masonry, Autoclaved Aerated Concrete (AAC), Wood and wood-based products, Insulation (weldable mineral wool, weldable expanded perlite, cellular glass, PIR, PUR, polystyrene…), Existing bituminous membranes

    技術仕様
    • Unique refFR_HERTALAN_EPDM
    • コレクションセットROOF INSULATION
    • コレクションEPDM Collection
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30500
    • 幅(mm)3050
    • 奥行き(mm)1.5
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • Uniclass2015コードPr_25_57_51_27
    • Uniclass2015詳細Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings