製品の公開
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Maxon EPDM

    Google翻訳”,

    Maxonは非強化EPDMメンブレンです。標準製品ラインナップの一部です。

    これは、軽量で扱いやすい平屋根用の防水ソリューションです。冷温屋根システムと温温屋根システムの両方に施工可能です。火気を使用しない施工のため、火災の危険性もありません。

    全面接着 -部分接着 -バラストの下に敷設 -接合部は冷間接着

    仕様
    • Thickness: 1,2 / 1,5 mm and 2,0 mm

      Widths: 1,4m / 2,8m & 3,5m and other options

      Lengths: 20m / 30m & 25m and other options

      Weight: 1,47 kg/m² (1,2mm) - 1,84 kg/m² (1,5mm) - 2,46 kg/m² (2,0mm)

      Types of roofs
      New & renovation, Accessible, technical or non-accessible roof

      Document of reference: DTA n°5.2/17-2578_V2, DTU de la série 43
      ATG 07/2247

      Professional guidelines for the design and construction of green roofs and roof terraces (2nd edition – November 2007)

      Support:

      Masonry, Autoclaved aerated concrete (AAC), Timber and timber-based products, Insulation (weldable mineral wool, weldable expanded perlite, cellular glass, PIR, PUR, polystyrene…), Existing bituminous membranes

    技術仕様
    • Unique refFR_MEMBRANE_MAXON_EPDM
    • コレクションセットROOF INSULATION
    • コレクションEPDM Collection
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30500
    • 幅(mm)3050
    • 奥行き(mm)1.5
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • Uniclass2015コードPr_25_57_51_27
    • Uniclass2015詳細Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings