製品の公開
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM

    Google翻訳”,

    製品の特性:

    シュアシールは非強化EPDMメンブレンです。プレテープ付きでご利用いただけます。標準範囲
    Sure-Seal は 100% リサイクル可能で、非常に環境に優しく、雨水耐性証明書と ATG-UEAtc 承認を取得しています。
    色: 黒
    リクエストに応じて白色バージョン(Sure-White)もご利用いただけます。

    概要:

    バラストの下に完全接着、部分接着、または緩い取り付けで実行できます。

    クラスE試験規格

    Sure-SealまたはSure-Whiteは、新築と改築の両方に使用できます。この膜により、折り目がつかず、素早く施工できます。
    最高の価格と品質、そして 50 年の寿命。

    EPDM膜を用いたテラス屋根に適した緑化

    寸法:

    シュアシール:厚さ1.2および1.5 mm

    幅: 複数のオプション
    長さ: 複数のオプション

    シュアホワイト:厚さ1.5mm

    幅: 3.05 m / 1.52 m
    長さ: 30.50 m / 12.50 m

    サポートと修正:
    支持材: レンガ、気泡コンクリート、木材および木材由来物、断熱材(裏打ちPIR表面、裏打ちPUR、裏打ちミネラルウール)、古いアスファルト膜

    固定方法: Sure-Seal SecurTAPEポリバックで作られたシームジョイントまたはプレテープで作られたシームジョイント

    仕様
    • Reference documents: ATG 1447

    技術仕様
    • Unique refbe-vmbso-membrane-roofing-sure-seal-sure-white-epdm
    • コレクションセットROOF INSULATION
    • コレクションEPDM Collection
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-11-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードPr_25_57_51_27
    • Uniclass2015詳細Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes

    対応地域

    ヨーロッパ