製品の公開
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM

    Google翻訳”,

    製品特性:

    シュアシールは非強化EPDMメンブレンです。プレテープ付きでご用意しております。標準製品
    Sure-Seal は 100% リサイクル可能で、非常に環境に優しく、防雨認定されており、ATG-UEAtc の承認を受けています。
    色: 黒
    リクエストに応じて白色バージョン(Sure-White)もご利用いただけます。

    プレゼンテーション:

    膜は、バラストの下に完全に接着、部分的に接着、または緩く接着して設置できます。

    クラスE試験規格

    Sure-SealとSure-Whiteは、新築・改築工事、アクセスしやすい屋根、技術的な屋根、アクセスしにくい屋根など、あらゆる屋根に最適です。迅速かつシワのない施工、優れたコストパフォーマンス、そして50年の長寿命を保証します。

    EPDM膜上の平らな屋根に適した緑の屋根

    寸法:

    シュアシール:厚さ1.2mmと1.5mm

    幅: 2.28 m~15.25 m
    長さ: 30.5mと61m

    シュアホワイト:厚さ1.5mm

    幅: 3.05 m / 1.52 m
    長さ: 30.50 m / 12.50 m

    サポートと修正:
    サポート: 石積み、気泡コンクリート、木材および木材派生物、断熱材 (サポート付き PIR 表面仕上げ、サポート付き PUR、サポート付きミネラルウール)、古いビチューメン膜。

    ジョイントのシーリング: Sure-Seal SecurTAPEポリバックで作られたジョイント、またはプレテープで作られた接続ジョイント

    仕様
    • Reference documents: DTA n°5.2/19-2644 V2 

      CCT Carlisle Syntec & ATG 08/2527

    技術仕様
    • Unique reffr-vmbso-membrane-roofing-sure-seal-sure-white-epdm
    • コレクションセットROOF INSULATION
    • コレクションEPDM Collection
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-11-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードPr_25_57_51_27
    • Uniclass2015詳細Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス